製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 大口径アクロマティックレンズ 63.5 x 486

×
商品コード #42-817 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥47,350
数量 1-5
¥47,350
数量 6+
¥40,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
63.50 +0.00/-0.08
有効径 CA (mm):
60.00
偏芯 (分):
5.00
中心厚 CT 1 (mm):
11.43
中心厚 CT 2 (mm):
10.16
曲率半径 R4 (mm):
-680.72
コバ厚 ET (mm):
19.11
構造:
Unmounted, Cemented
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
486.30
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
476.42
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
290.86
曲率半径 R2 (mm):
-197.87
曲率半径 R3 (mm):
-197.87
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
7.7
開口数 NA:
0.06
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 樹脂接合とエアスペースデザイン
  • 組み込みを容易にする枠付きバージョンもラインナップ
  • MgF2反射防止コーティングを採用

TECHSPEC® 大口径アクロマティックレンズは、設計波長域にわたって回折限界に近い性能を得ることができます。この色収差が補正されたアクロマティックレンズは、長い焦点距離を持ち、樹脂接合とエアスペースデザインをラインナップしています。枠付きバージョンは、雄ねじのねじ込みの付いた金枠の採用により、光学系への組み込みも容易です。エアスペースデザインの枠なしバージョンには、接着テープ付きの金属薄片型スペーサーとその取り付け方法の説明書が付属です。

技術情報

コーティング曲線

  • MgF₂ (400-700nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program