製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

633nm, 50mm Diameter, Thin Film Laser Line Beamsplitter

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

×
商品コード #21-891 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥83,900
数量 1+
¥83,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plate Beamsplitter

物理的および機械的特性

有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
45.00
構造:
Thin Film Dielectric
直径 (mm):
50.00
寸法公差 (mm):
+0.00/-0.25
全厚 (mm):
6.00
全厚公差 (mm):
±0.25

光学的特性

入射角 (°):
45±2
設計波長 DWL (nm):
633
消光比:
10,000:1
p偏光の透過率 (%):
>98
s偏光の反射率 (%):
>99
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過波面精度, P-V:
λ/4 @ 633nm
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 532nm, 10ns, S or P Polarization

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 45°入射角
  • s偏光の光を反射し p偏光の光は透過
  • Nd:YAG高調波やHe-Ne波長用をラインナップ

TECHSPEC® レーザーライン用プレート型偏光ビームスプリッターは、ランダム偏光の光を直交する2つの直線偏光成分に分割します。s偏光の光は90°の角度で反射されるのに対して、p偏光の光は透過されます。このビームスプリッターは、薄膜誘電体コーティングを採用し、多くのレーザーアプリケーションで最適な性能を発揮する高いレーザー損傷閾値を実現します。TECHSPEC® レーザーライン用プレート型偏光ビームスプリッターは、性能を最大化するUVグレード 合成石英を基板に採用し、耐久性と洗浄の容易さを実現する硬い反射防止コーティングを同裏面側に採用します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
FCB-5-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 #20-171 ¥6,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう