製品がカートに追加されました

OD 8.0 蛍光用バンドパスフィルター 632nm CWL 6 x 6

6x6mm OD8 バンドパスフィルター

6x6mm OD8 バンドパスフィルター

×
商品コード #26-722 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,050
数量 1+
¥26,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter
代表的用途:
qPCR
対応可能な蛍光色素:
Cy5 Excitation

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
6.0 x 6.0 +0.0/-0.25
有効径 CA (mm):
≥5.4 Dia. (Centered)
全厚 (mm):
2.00 (Nominal)
構造:
Unmounted
端面:
Painted opaque flat black

光学的特性

入射角 (°):
0 ±5
光学濃度 OD (平均):
≥8.0
中心波長 CWL (nm):
632.00 ±1.6
半値全幅 FWHM (nm):
18.00 (Nominal)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
最小透過率 (%):
≥95
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
ブロッキング波長域 (nm):
350 - 850
円錐半角 (°):
5
波長精度 (%):
±0.25

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
>100
耐久性:
MIL-PRF-13830B
耐環境性:
MIL-STD-810E, SECTION 507.3, PROCEDURE III - AGGRAVATED CYCLE, 10 CYCLES
コーティングの耐溶解性 & 洗浄性:
MIL-C-48497A, IMMERSION IN ACETONE AND ALCOHOL

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • OD ≥8 のブロッキングとパスバンドで95%超の最小ピーク透過率
  • 一般的なqPCR蛍光色素用にデザイン
  • 励起用フィルターと蛍光用フィルターをラインナップ

OD8 蛍光用バンドパスフィルターは、その透過遮断帯でOD ≥8のブロッキング性能をもちながら、透過帯では高い透過率を有します。ハードコートの本干渉フィルターは、高精度なスペクトル一貫性があり、業界屈指のS/Nシステム性能と低クロストークを特徴とします。黒アルマイト仕上げのアルミ製マウント内に固定された枠付きタイプか、容易なシステム実装用の6 x 6mm ウェハーの枠なしタイプをラインナップ。OD8 蛍光用バンドパスフィルターは、DNAシーケンサーやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 分析装置をはじめとしたバイオメディカル診断機器など、精密な分光クリーンナップを必要とする蛍光検出アプリケーションに理想的なパーツです。本フィルターは、一般的なqPCR蛍光色素 - FAM, HEX, ROX, Cy5など - の蛍光励起や発光用のパスバンドを念頭にデザインされています。

技術情報

Overlay FAM Absorption & Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay FAM Absorption & Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay HEX Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay HEX Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay ROX Absorption and Emission with Excitation and Emission
Overlay ROX Absorption and Emission with Excitation and Emission
Overlay Cy5 Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay Cy5 Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう