製品がカートに追加されました

周波数安定化LD 632.8nm x 1mW ファイバーカップリング

632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes (Free Space and Fiber-Coupled options shown)

×
商品コード #73-776 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥910,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥910,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ウォームアップ時間 (分):
2.00
ファイバーケーブルタイプ:
Single Mode w/3mm Dia Stainless Steel Shielding
レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
IIIb

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
71.0 L x 63.5 W x 19.8 H
自重 (g):
135.00
ファイバー長 (m):
1
ポインティング安定性 (μrad):
<50 (8 Hours)

光学的特性

開口数 NA:
0.13
ファイバー径 (μm):
4.3 MFD
波長 (nm):
632.80
波長公差 (nm):
±0.5
ビーム安定性 (nm):
±0.002
カラー:
Red
スペクトル線幅 (KHz):
<100

電気的特性

出力 (mW):
1
出力安定性 (%):
1.00
消費電力 (W):
Max: 5
出力公差 (%):
±20
ノイズレベル:
10 Hz - 100 MHz: 0.2% RMS
入力電流 (A):
Max: 2 @ 3.3 V

ハードウェア & インターフェース接続

リード線/ ピンコネクター:
10-pin Connectors (cable provided upon request)
PC インターフェース:
USB
出力タイプ:
Fiber-Coupled
コネクター:
FC/APC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+15 to +40
湿度条件:
5 - 95% (non-condensing)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 単一縦モード性能
  • ±0.002nmの波長安定性
  • 超低消費電力

632.8nm 周波数安定化レーザーダイオードは、フローサイトメトリや干渉実験、共焦点顕微鏡や蛍光励起、またラマン分光を始めとする、He-Neレーザーを一般に用いるアプリケーションに最適です。比較可能なHe-Neレーザーが物理的に大きく、より高価で、より多くの電力を消費するのに対し、632.8nm 周波数安定化レーザーダイオードは、より小型なデザインに±0.002nmの波長安定性、またフリースペースモデルでは55mW以上、ファイバーカップリングモデルでは20mW以上の光出射パワーを実現します。加えてこれらのレーザーは、632.8nmの発振波長を10MHzの波長幅でロックするために、可変ブラッググレーティング (VBG) を使用しています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;