製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アクロマティックレンズ 6.25 x -10 VIS 0° INK

×
商品コード #62-478-INK 10~15日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,400
数量 1-5
¥11,400
数量 6+
¥9,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Negative Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
6.25 ±0.025
有効径 CA (mm):
5.625
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
3.50 ±0.10
中心厚 CT 1 (mm):
1.00 ±0.05
中心厚 CT 2 (mm):
2.50 ±0.05
コバ厚 ET (mm):
4.19
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
-10.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
-11.92
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
-6.55
曲率半径 R2 (mm):
5.10
曲率半径 R3 (mm):
89.10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
1.6
開口数 NA:
0.31
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
425 - 675

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® ネガティブアクロマティックレンズ (BBARマルチコート) は、色収差や軸上収差を補正します。このレンズは、2枚のレンズ素子を接合して一体化しており、光学系の焦点距離を延ばすバローレンズとして共通に用いられます。TECHSPEC® ネガティブアクロマティックレンズ (BBARマルチコート) は、様々な直径サイズをVIS 0°かVIS-NIR コーティングのオプションでラインナップします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう