当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® YAG-BBAR コート付き アクロマティックレンズは、光学特性の異なる2枚のレンズを接合することにより、光軸上での色収差を補正し、球面収差を改善するように設計されたレンズです。レンズの二面には、500~1100nmにおいて優れた透過率を実現する広帯域反射防止膜が施されています。このコーティングは、532nmと1064nmにおいてR <0.25% (一面当たり) の絶対反射率が得られるように最適化されています。TECHSPEC YAG-BBAR コート付き アクロマティックレンズは、推奨使用波長域内で発光する多色照明の集光スポットサイズ最小化用に特にデザインされていますが、Nd:YAGレーザーの集光用、とりわけそのレーザーのアライメント用可視ビームにも応用できます。無限共役比デザイン。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地