製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アクロマティックレンズ 6.25 x 10 VIS-NIR

×
商品コード #49-303 在庫あり
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,900
数量 1-5
¥9,900
数量 6+
¥7,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
6.25 +0.0/-0.025
有効径 CA (mm):
5.625
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
4.09 ±0.10
中心厚 CT 1 (mm):
3.06 ±0.05
中心厚 CT 2 (mm):
1.03 ±0.05
コバ厚 ET (mm):
3.23
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
10.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
7.83
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
6.98
曲率半径 R2 (mm):
-4.35
曲率半径 R3 (mm):
-41.01
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
1.6
開口数 NA:
0.31
コーティング:
VIS-NIR (400-1000nm)
コーティングスペック:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
400 - 1000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • Ravg <1.25% (@400~1000nm; 一面当たり)のarコート採用>
  • R <0.25% (@880nm; 一面当たり)>
  • 0°の入射角でデザイン
  • MgF2VIS 0°コーティングの付いたアクロマートもラインナップ
  • レンズコバ面を墨塗り加工したINKバージョン (商品コード参照)もラインナップ

光学特性の異なる2枚のレンズを接合することにより、光軸上での色収差を補正し、球面収差を改善するように設計されたレンズです。レンズの二面には、VIS-NIRマルチコートが施されています(なおVIS-NIR マルチコートは、可視~ 近赤外における透光性を改善しますが、レンズ自体の光学的デザインは可視域のみでデザインされています)。無限共役比デザイン。

技術情報

関連製品

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS Sマウント 円形光学素子マウント 6.25mm 肉厚用 Fixed #63-949 ¥4,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 6.25mm 肉厚用 Fixed #54-621 ¥7,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう