製品がカートに追加されました

60mm x 25mm x 6mm Motorized Lens Controller

Motorized Telephoto Varifocal Lenses

Motorized Telephoto Varifocal Lenses

×
商品コード #22-831 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥128,800
数量 1+
¥128,800
クイック見積り
見積依頼する

仕様

物理的および機械的特性

自重 (g):
10
寸法 (mm):
60mm x 25mm x 6mm

ハードウェア & インターフェース接続

駆動電圧 (V):
5V (via USB or pin)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
4x M2

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 10~39°間の視野で9-36mmの焦点距離
  • マルチスペクトルやデイナイトアプリケーション用にNIR補正
  • PアイリスとDCオートアイリスモデルをラインナップ

電動 望遠バリフォーカルレンズは、長作動距離要件のアプリケーションに向けて広範囲の視野を提供し、ユーザーが関心のある領域を拡大したり、全体確認のためにズームアウトすることを可能にします。このレンズは、真のデイナイトカメラとの使用に向けてIR補正され、可視とIR照明の両方で明るい画像を提供します。このIR補正により、日中や夜間、あるいは可視とIR照明が混在する環境でシャープな画像を維持します。  電動 望遠バリフォーカルレンズは、4倍光学ズーム、さらには最大16倍までのデジタルズームで視野を最適化してユーザーが関心のある領域を照準にしたり、高度道路交通システム (ITS)、リモートセンシング、セキュリティ、ロボット工学をはじめとするアプリケーションに最適です。

補足: PアイリスとDCオートアイリスレンズは、対応するオートアイリス用コネクターが必要になるため、標準的なマシンビジョン用カメラとは互換性がありません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
High Performance Aluminum Filter Mount #22-829 ¥12,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
65mm x 46mm x 10mm Motorized Lens Controller #22-830 ¥134,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
60mm x 25mm x 6mm Motorized Lens Controller #22-831 ¥128,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
86mm x 46mm x 14mm Motorized Lens Controller #22-832 ¥135,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program