製品がカートに追加されました

ラック&ピニオンステージ ミリねじ XY軸 M16 60mm

X-Y Axis Metric Stage - M16

×
商品コード #55-027 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥43,050
数量 1+
¥43,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
つまみ一回転当たりの移動量 (mm):
20
Resolution (mm):
0.1

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X-Y)
ガイドシステム:
Dovetail
ステージサイズ (mm):
80 x 34
移動量 (mm):
60 (±30)
センターホール:
M16 x 1
構造:
Rack and Pinion: Brass
Stage: Aluminum
耐荷重 (kg):
10
自重 (kg):
0.5

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Rack and Pinion

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1) M16 x 1, (6) M4 x 0.7

追加情報

補足:
With locking lever

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Use 120mm x 70mm Metric Base Plate (#54-977) to connect Rack and Pinion Stages to breadboards. Z Axis Right Angle Brackets are available for use with stages that support Z axis translation.

製品群全体の紹介

ラック&ピニオンステージは、長い移動量に加え、高耐荷重と位置精度を求める広範なアプリケーションに最適です。ラック&ピニオンステージは、様々な軸構成のものをラインナップします。

補足: ラック&ピニオンステージをブレッドボード上に固定する際は、120 x 70mmサイズのブレッドボード用アダプタープレート (#54-977) をご使用ください。Z軸ステージ用にデザインされたZ軸ステージ用アダプターは、ポストやポストホルダー製品の同ステージへの固定を可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう