製品がカートに追加されました

ラック&ピニオンステージ ミリねじ X軸 60mm

X-Axis Metric Stages

×
商品コード #55-021 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,600
数量 1+
¥21,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
補足:
With locking lever

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Dovetail
ステージサイズ (mm):
80 x 34
移動量 (mm):
60 (±30)
センターホール:
None
構造:
Rack and Pinion: Brass
Stage: Aluminum
耐荷重 (kg):
10
つまみ一回転当たりの移動量 (mm):
20
自重 (kg):
0.3
Resolution (mm):
0.1

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Rack and Pinion

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(6) M4 x 0.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

Use 120mm x 70mm Metric Base Plate (#54-977) to connect Rack and Pinion Stages to breadboards. Z Axis Right Angle Brackets are available for use with stages that support Z axis translation.

ラック&ピニオンステージは、長い移動量に加え、高耐荷重と位置精度を求める広範なアプリケーションに最適です。ラック&ピニオンステージは、様々な軸構成のものをラインナップします。

補足: ラック&ピニオンステージをブレッドボード上に固定する際は、120 x 70mmサイズのブレッドボード用アダプタープレート (#54-977) をご使用ください。Z軸ステージ用にデザインされたZ軸ステージ用アダプターは、ポストやポストホルダー製品の同ステージへの固定を可能にします。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ポストホルダーアダプター M6 (Z軸ステージ用) #64-374 ¥3,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ポストホルダーアダプター U¼ (Z軸ステージ用) #64-375 ¥3,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
12.7mm ポストアダプター (R&Pステージ用) #64-376 ¥3,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう