製品がカートに追加されました

Zaber 電動回転ステージシステム 60mm 200 CPR

Zaber™ の更なる情報へ
60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

×
商品コード #25-043 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥413,000
数量 1+
¥413,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Universal (Metric & English)
エンコーダー:
Yes
モデルナンバー:
Zaber X-RSW60A-E03
補足:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
エンコーダータイプ:
Rotary Quadrature Encoder

物理的および機械的特性

移動の種類:
Rotary
ステージサイズ (mm):
82.6 x 144.8
移動量 (°):
360
精度 (°):
0.08, Unidirectional
バックラッシュ (°):
<0.04
センターホール:
23mm Clear Aperture to hold a 25mm (1") Dia. Optic (up to 3mm Thick)
耐荷重 (kg):
20
耐荷重 (N):
200
再現性 (°):
<0.02
分解能 (μrad):
4.1
移動速度 (°/秒):
0.0001 to 115
自重 (kg):
0.66
テーブル直径 (mm):
60
エンコーダー分解能:
200 CPR
最大連続トルク (N⋅cm):
225

電気的特性

最大動作電流 (mA):
950

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Stepping Motor
パワーサプライ:
Not included, see the Accessories tab for recommended 24 to 48V Power Supply & Tech Info tab for connector information.
PC インターフェース:
USB with #15-295 RS-232 with #15-297

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • 360°連続回転する高分解能デザイン
  • モーターとコントローラーを搭載
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ

Zaber™ 電動回転ステージシステムは、ø25~25.4mmの光学素子をステージ上面プレートと下面プレート上に固定できるようにデザインされ、正確な360°連続回転を行います。コンパクトなベアリングデザインは、最大20kgまでの荷重ががけられ、4.1μradの位置分解能で回転移動できます。すべての移動量に対して、ステッピングモーター内に200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。Zaber™ 電動回転ステージシステムは、ステージ部の後側にポテンショメーターを配置し、ステージ位置をマニュアルで制御できる利便性を提供します。

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。本ステージは、Zaber™ 高精度電動ステージシステムと同じアクササリー製品を利用します。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
1.8m長 データ通信ケーブル (4p オス⇔M8 メス) #15-299 ¥3,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
48V Universal Isolated PS, 6.5A #70-962 New ¥27,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
パワーターミナルブロック (2ピン) #15-304 ¥700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
シリアルアダプターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-297 ¥2,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
0.6m データ通信用ケーブル (4ピンオス - M8 メス) #15-296 ¥2,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-295 ¥6,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program