製品がカートに追加されました

回転濃度フィルターASSY 60mm OD0.04-3.0

×
商品コード #54-081 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,450
数量 1-9
¥40,450
数量 10+
¥36,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
60.00
内径 (mm):
8.3
全厚 (mm):
2.00
平行度 (分):
3.00

光学的特性

入射角 (°):
0.00
光学濃度 OD (平均):
0.04 - 3.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Variable
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700
光学濃度公差 (%):
±8
コーティングスペック:
Continuously Variable Inconel from 0 - 310°

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 完成したパッケージ
  • スムーズな回転
  • ステンレス製ポスト付属

光学濃度を時計回りに連続的に変化させた回転濃度フィルター (反射型)に、専用のホルダーを組み合わせたアッセンブリ品です。フィルターは手動で回転し、フィルターの端部をつまんで回転させるか、或いは正面/背面にあるホルダーのつまみを回すかにより回転します。ホルダー部はアルミ製で、その底面部には¼-20UNCのタップ穴が施されています。付属のマウントポスト (ø12.7 x 101.6mmL)を使って写真のように接続したり、或いは他のハードウェア類との接続に利用できます。エドモンド・オプティクスではフィルターのサイズと光学濃度範囲別に全6種類のアッセンブリ品をご用意しました。付属のポストを用いて光学定盤上に設置する場合は、ポストホルダーの使用が便利です。

技術情報

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう