製品がカートに追加されました

ファイバーカップリングLED 600nm 3mW SMA

ファイバーカップリングLED

ファイバーカップリングLED

×
商品コード #23-735 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥116,450
数量 1+
¥116,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

動作寿命 (時間):
~10,000
キットの構成:
1 x Mounted LED
1 x LED Driver
1 x SMA Cable for Modulation
1 x ø600µm, 1m Length, 0.22NA, MM Patchcord
補足:
5V DC Power Supply sold separately

光学的特性

カラー:
Orange
波長 (nm):
600.00 (Nominal)
バンド幅 (nm):
64 (FWHM)

電気的特性

駆動電流 (mA):
1000 (maximum)
出力 (mW):
3 (typical, with ø600µm Core Fiber)
順電圧 (V):
2.6

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 375 - 1050nmまでの中心波長
  • 熱管理用のヒートシンク搭載
  • 連続, TTL, またはアナログ変調動作

ファイバーカップリングLEDは、UV、可視、NIRをカバーする名目波長の幅広い製品群でラインナップします。どのファイバーカップリングLEDも、SMAコネクターとスロット穴の付いたヒートシンクハウジングにLED1個が取り付けられており、光学ベンチトップへの容易な取り付けが可能です。1m長で、NA=0.22、ø600µmのSMAケーブルが付いており、Lightpath® ファイバーコリメーターを用いてコリメートさせることができます。内蔵のドライバーは、LEDを連続あるいは変調 (TTLとアナログ) 動作させることができ、出力調整用ノブを備えています。ファイバーカップリングLEDは、低出力レーザーの代替光源として使用可能な顕微鏡検査、ライフサイエンス、または一般的なラボアプリケーションでの使用に最適です。

補足: ご使用の際は、別売りの5V DC電源 #13-640 が必要になります。アクセサリー製品タブ内をご確認ください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
5V / 5A パワーサプライ #13-640 ¥7,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
400µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-741 ¥40,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
600µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-742 ¥42,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1000µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-743 ¥50,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう