製品がカートに追加されました

ピンホール マウント 600um

600µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-288

×
商品コード #56-288 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,950
数量 1-5
¥10,950
数量 6+
¥9,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mounted

物理的および機械的特性

外径 (mm):
25 +0.4/-0.000
構造:
Stainless Steel
開口径 (μm):
600
全厚 (mm):
0.03 Nominal
Aperture Tolerance (µm):
±5
開口中心公差 (µm):
±125

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
1.25 ±0.05

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

 アンマウントタイプとマウントタイプが選べます。アンマウントタイプは、外径 9.5mm (+0.025 -0.05mm)、厚さ13~25μmの超薄型ステンレス基板を使用しています。アンマウントタイプにおけるピンホールの開口位置は、基板の機械的中心点から±50μm以内の範囲に正確に施されています。一方のマウントタイプは、アンマウントタイプを外径25mmのアルミ製リング (黒色アルマイト仕上げ)でシールドしたタイプです。アンマウントタイプに比べて、レンズホルダー等による機械的な保持が容易というメリットがあります。リング表面には、ピンホールの穴径が印字されているため、識別も容易です。なおマウントタイプにおけるピンホールの開口位置は、リングの機械的中心点から±125μm以内の範囲に正確に施されています。ピンホールは、レーザーのビーム径を特定寸法に制限したり、空間フィルタリングやホログラフィー用途、また研究用途等に幅広く利用されています。

 なおアンマウントタイプのピンホールのホルダーや位置決め製品として、ピンホールホルダーミニチュア精密移動ステージの使用が便利です。

Edmund Optics offers a wide selection of precision pinholes for leak detection, aerosol studies, holography, fiber optic guides, spatial filtering, research, and more. These pinholes are available in a range of diameters and are ideal for controlling light propagation. Each pinhole is manufactured using high-accuracy techniques, providing consistent circular aperture geometry and high edge quality. Available in both mounted and unmounted formats, these pinholes support a variety of optical setups, from experimental labs to industrial environments.

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう