製品がカートに追加されました

600µm Low-OH Silica Core, 0.22 NA, High Power SMA Patch Cable, 2m

ハイパワー マルチモード光ファイバーパッチコード

ハイパワー マルチモード光ファイバーパッチコード

×
商品コード #72-228 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,550
数量 1+
¥31,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
クラッド径 (μm):
660 ±10
最小曲げ半径 (mm):
33/111 (Short Term/Long Term)
コア径 (μm):
600 ±10
ジャケット径 (mm):
6.35
バッファ径:
710 ±10

概要

タイプ:
HP SMA Patchcord

物理的および機械的特性

全長 (m):
2.00
ジャケット材料:
Stainless Steel

光学的特性

開口数 NA:
0.22 0.02
波長範囲 (nm):
380 - 2200

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-65 to +300

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 低OHシリカコア & 0.22の開口数 (NA)
  • SMAコネクター装備 & 2m長で標準化
  • 380 – 2200nmの波長域に対応

ハイパワー マルチモード光ファイバーパッチコードは、エポキシ、コネクター材料、およびコーティングなどのファイバー端面近傍のエネルギー吸収材をエアギャップ型フェルールに置き換えることで、ハイパワー光伝送を可能にするようデザインされています。このパッチコードは、長さ2メートルで、0.22の開口数 (NA)とSMAコネクターを装備し、200、400、600、および800μmのコア径でラインナップします。本ケーブルは、入力ビームがファイバーコア内に完全に収まり、かつファイバーのNA内で伝送されるフリースペース⇔ファイバーアプリケーションにも最適です。ハイパワー マルチモード光ファイバーパッチコードは、380 – 2200nmの広い波長域内のレーザー光源に機能するようデザインされています。このケーブルは、ビーム伝送、顕微鏡、光ファイバーセンシング、および光通信アプリケーションに最適です。

補足: 本ケーブルは、低出力用のファイバーパッチケーブルと組み合わせたり、嵌合スリーブ内や固定減衰器と一緒に用いることはできません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう