製品がカートに追加されました

ステンレス製ブレッドボード M6 600 x 1200

×
商品コード #55-252 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥235,650
数量 1+
¥235,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
コアセルエリア (cm2):
≤3
平面度 (mm):
0.13

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
50.00
全長 (mm):
1,200.00
全幅 (mm):
600.00
構造:
Stainless Steel (400 Series) Top and Bottom Plates, Plated Steel Honeycomb Core, High Pressure Laminate Core Sidewalls
自重 (kg):
34.0

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1012) M6 Tapped on 25mm Centerlines, on 37.5mm Corners

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Due to size and weight, shipping method and charges will differ from standard catalog charges; please contact our Sales Department for detailed information. Also note that these items will not be shipped overnight.

製品群全体の紹介

  • ¼-20UNCねじタイプとM6ねじタイプ
  • 作業面に着磁性ステンレスプレート採用
  • 従来のステンレス製ブレッドボードに比べて軽量 (44kg/m²)

 作業面 (上下二面)に着磁性ステンレスプレートを採用した研究用に最適なブレッドボードです。標準的なアルミ製のものに比べて振動吸収性や剛性が高く、非共鳴のサイドパネルは通常の実験で気になるノイズや振動の発生を抑えます。マウント用のタップ穴は、¼-20UNCねじタイプとM6 ( x 1)ねじタイプが選べます。タップ穴はシールド処理されているため、作業面の清掃作業も容易です。なおタップ穴は下側の作業面には付いておりません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう