製品がカートに追加されました

600 Grooves/mm, 13° Groove Angle, 25mm Sq, DUV Transmission Grating

DUV用透過型グレーティング

DUV用透過型グレーティング

×
商品コード #73-801 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥136,350
数量 1+
¥136,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Transmission Diffraction Grating

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25.00 x 25.00
構造:
Ruled Grating
全厚 (mm):
2.00

光学的特性

格子周波数 (本/mm):
600
波長範囲 (nm):
190 - 400
ブレーズ角度 (°):
13

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 190 - 400nmの深紫外 (DUV) 波長用にデザイン
  • 過酷な環境で高い性能
  • 12.7 or 25mm角サイズで複数の回折角をラインナップ
  • 2025 SPIE プリズムアワード受賞製品

DUV用透過型グレーティングは、190 - 400nmに対応し、DUV領域内での製品寿命を伸ばすようにデザインされています。良好な環境安定性とソラリゼーションへの耐性を特徴とするこのグレーティングは、過酷な環境で作動するシステムに対して高い性能と耐久性を提供します。本グレーティングは、190nm以上の波長で20%、200 - 240nm間の波長で最大50%までの回折効率があります。DUV用透過型グレーティングは、12.7mmと25mm角で、300 - 1200本/mmまでの格子周波数レンジでラインナップします。本グレーティングは、半導体製造やライフサイエンス分析など、高性能なソリューションを必要とするアプリケーションに最適です。

回折格子の取り扱い上の注意: グレーティングは、指紋やエアロゾルによる損傷を受けやすいことから、取り扱いには特別な注意を要します。グレーティングは、端の方だけでつまんでください。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう