製品がカートに追加されました

高性能ブレーズド回折格子 25mm 600GPM 500nm 金コート

Richardson Gratings™ の更なる情報へ
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings
×
商品コード #15-776 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,350
数量 1+
¥26,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Reflective Diffraction Grating
Master Reference:
260R

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25.0 x 25.0 ±0.1
有効径 (%):
>90
構造:
Ruled Grating
全長 (mm):
25.00
全厚 (mm):
6.00 ±0.5
全幅 (mm):
25.00
基板上の格子エリアのセンタリング (mm) :
±1
端面への格子アライメント (°):
±0.15
格子間隔公差 (%) :
<0.05

光学的特性

格子周波数 (本/mm):
600
波長範囲 (nm):
350 - 800
ブレーズ波長 (nm):
500
ブレーズ角度 (°):
8.6
コーティング:
Gold
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
反射波面, RMS:
λ/4
偏光状態:
S, P and Average
Spectral Order (m):
1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 350-800nm (500nm) または 700-1600nm (1000nm) での使用に最適化
  • 12.7 x 12.7, 25 x 25 および30 x 30mmの標準サイズをラインナップ
  • 格子間隔公差 <0.05%
  • 特注サイズに対応

Richardson Gratings™ 高精度反射型金コート回折格子は、Richardson Gratings™ 高精度反射型回折格子の金コート付きバージョンです。500nmか1000nmのブレーズ波長をラインナップし、各々350-800nm もしくは 700-1600nmでの使用に向け最適化されています。この刻線式回折格子は、ホログラフィー回折格子と比較して、設計波長での効率が特に優れているという特徴があります。Richardson Gratings™ 高精度反射型金コート回折格子は、NIR/IR スペクトル領域でより高い反射率が要求されるシリコン検出器を用いた分光法セットアップや光ファイバー通信アプリケーションに対して卓越した選択肢になります。特注サイズもご要望に応じて対応可能です。

補足: 回折格子の格子面はとてもデリケートなため、光学部品を取り扱う際は同面に絶対に触れないようにしてください。塵や埃を取り除くのに洗浄が必要な場合は、クリーンな圧縮エアを用いた非接触洗浄を推奨します。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう