製品がカートに追加されました

TS スレッドベースプレート インチねじタイプ スモール

×
商品コード #58-997 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,950
数量 1+
¥3,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

全長 (mm):
60.00
全幅 (mm):
35.00
全厚 (mm):
7.00
構造:
Black Anodized Aluminum
格納枚数:
2

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(4) 8-32, (5) ¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • スモールサイズとミディアムサイズの2オプション
  • 両サイズともインチねじタイプとミリねじタイプを用意
  • インチねじタイプ:4 x No.8-32UNC (12.7mm四方上)と4 x ¼-20UNC (25.4mm四方上)
  • ミリねじタイプ:4 x M4 x 0.7 (12.5mm四方上)と4 x M6 x 1 (25mm四方上)

 ブレッドボードやベンチキャリアへの使用に効果的な位置決め用アクセサリー製品です。インチねじタイプ、ミリねじタイプとも、上記に示したタップ穴に加えて、プレート中心部に¼-20UNC、或いはM6 (x1)のタップ穴も施されています。プレート中央に施されたスロットは、プレート中心部付近にまで到達しており、アライメント作業が最大限に出来る仕様です。ミディアムサイズのプレートは、スモールサイズが持つタップ穴/スロット構成に全長の短いスロットが追加工されており、より柔軟な位置決めを可能にします。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。なおポストやブレッドボード等との接続の際は、キャップスクリュー各種をタップ穴に合わせて必ずお求め下さい。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program