製品がカートに追加されました

ブレッドボード用アダプタープレート 60 x 30

×
商品コード #54-975 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,850
数量 1+
¥7,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

全長 (mm):
60.00
全幅 (mm):
30.00
全厚 (mm):
7.00
センターホール:
M16 x 1.0
構造:
Black Anodized Aluminum
格納枚数:
2

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(4) M2 x 0.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • 全3サイズ
  • ミリねじ規格のステージ製品に最適化したデザイン
  • 同規格の移動ステージをブレッドボード上に固定するためのアダプターとして最適

 ブレッドボードベンチキャリアへの使用に効果的な位置決め用アクセサリー製品です。エドモンド・オプティクスではミリねじ規格のハードウェア製品に最適なミリねじタイプのベースプレートをご用意しました (全3種類)。プレートの端側には位置決め用のスロットも施されているため、これを利用することにより、エドモンド・オプティクス標準のブレッドボード製品全種に固定可能です (M6ねじタイプだけでなく、¼-20UNCねじタイプにも適用可能)。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。M6 x1 のキャップスクリュー2本付属です。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program