製品がカートに追加されました

60° Fan Angle, 400 - 500nm AR Coated, High Precision Powell Lens

精密 Powell レーザーラインジェネレーターレンズ

精密 Powell レーザーラインジェネレーターレンズ

×
商品コード #70-134 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,450
数量 1-10
¥40,450
数量 11+
¥36,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
BBAR (400-500nm)
タイプ:
Beam Shaping Lens
波長範囲 (nm):
400 - 500
コーティングスペック:
Rabs <1.0% @ 400 - 500nm
寸法 (mm):
8.90 +0.00/-0.15
全高 (mm):
8.90 +0.00/-2.00
屈折率 nd:
1.458
放射角 (°):
60.00
入射ビーム径 1/e2 (mm):
1.3

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ライン全体にわたり均一なフラットトップ分布を形成
  • 1°~75°までのライン放射角度
  • 400 - 500nm or 500 - 850nm 用のARコート付き

精密 Powell レーザーラインジェネレーターレンズは、非球面ラインジェネレーター (Aspheric Line Generators ; ALG) としても知られ、入射ビームを所定のライン放射角度で広げて、トップハットビーム分布をもつ均一ラインにします。このパウエルレンズは、精密な製造工程を経て生産され、生産ライン全体にわたり高い含有パワー、均一性、および直線性、またサンプル間のばらつきの低さを確実にします。本製品は、ベストなライン均一性を用意するために所定の入射ビーム径用にデザインされており、入射ビーム径がそれよりも大きくなると形成されるラインの両端部での強度が高くなり、逆に小さくなるとよりガウス分布になります。精密 Powell レーザーラインジェネレーターレンズは、3Dプロファイル測定、PCB検査、ラインスキャンSD-OCT、ラインスキャン共焦点顕微鏡、フローサイトメトリー、およびパーティクル分析をはじめ、マシンビジョンやライフサイエンスアプリケーションでの使用に理想的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう