製品がカートに追加されました

非線形光学結晶 LBO SHG @ 1030nm Type I 6x6x0.9

6 x 6 x 0.9mm, 1030nm SHG, Type I LBO Nonlinear Crystal, #11-171

×
商品コード #11-171 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥102,100
数量 1+
¥102,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

結晶タイプ:
LBO
保護用面取り:
<0.1mm x 45°
代表的用途:
SHG @ 1030nm, Type I
タイプ:
Nonlinear Crystal

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
6.0 x 6.0 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
0.90 +0.0/-0.1
平行度 (秒):
<20
真直度 (分):
<5

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
1030
方位 Θ/Φ (° ):
90/13.8
コーティング:
AR Coating
コーティングスペック:
S1: 515 & 1030nm AR Coating
S2: 515 & 1030nm AR Coating
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
平面度 (P-V):
λ/10
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz

ねじ径 & 固定

マウント:
Unmounted

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 532nmレーザーの周波数変換用のKDP結晶
  • 800nmと1030nmレーザーの周波数変換用のBBO結晶
  • 1030nmと1064nmレーザーの周波数変換用のLBO結晶
  • 10 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz までの高い損傷閾値
  • UVからIRまでの広い透過領域

りん酸二水素カリウム (KDP)、β-バリウムボレート (BBO)、あるいはリチウムトリボレート (LBO) の非線形結晶は、レーザー光源の周波数変換に用いられます。BBO結晶は、群速度のミスマッチを最小化するために0.1mm~0.5mmの厚さがあり、チタンサファイアやエルビウムドープのレーザーパルスの倍波や3倍波用に最適です。臨界および非臨界位相整合LBO結晶は、Nd:YAGやエルビウムドープレーザーの第2または第3高調波発生用に最適です。20-10の表面品質とλ/ 10 (LBO) またはλ/ 8 (KDP & BBO) の平面度を有する非線形結晶は、基本レーザー周波数の高調波発生に必要な広い透過範囲と大きな非線形係数があります。どの結晶も、反射を最小限に抑え、周囲環境からの曇りを抑える保護用の反射防止 (AR) コーティングが施されています。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう