製品がカートに追加されました

ニコン CFI60-2 無限補正対物レンズ TU PLAN EPI 5X

Nikon の更なる情報へ
#58-515: 5X Nikon CFI60 TU Plan Epi

#58-515: 5X Nikon CFI60 TU Plan Epi

×
商品コード #58-515 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥123,900
数量 1+
¥123,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MUE12050
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
4.40
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
36.30
最大直径 (mm):
29
自重 (g):
100.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
1.28mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
1.76mm
焦点距離 FL (mm):
40.00
倍率:
5X
開口数 NA:
0.15
分解能 (μm):
2.0
被写界深度 (μm):
12.22
実視野 (mm) (@接眼レンズ(視野数 25)):
5.00
実視野 (mm) (@接眼レンズ(視野数 22)):
4.4
作動距離 (mm):
23.5
視野数:
22
同焦距離 (mm):
60
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 卓越した色再現性
  • 長作動・高NA設計
  • フレアの極めて小さい高コントラスト画像
  • 歪フリー

ニコン CFI60 明視野用無限補正対物レンズは、先進的な画像要件に適合するためにデザインされたニコン社の光学技術の頂点とも呼べる製品です。ニコン CFI60 明視野用無限補正対物レンズは、60mmの同焦距離と大きな鏡筒径の採用によって、明るさの向上と可能な限り長くした作動距離、そして高NA性能を高次元で両立しています。得られる実視野全体にわたって倍率色収差と軸上色収差を補正するようにデザインされた本対物レンズは、高コントラストで高解像な画像を作り出します。

アクセサリー製品の結像レンズ (#58-520) は、無限補正対物レンズからの平行光を集光して所定の位置に像を結ぶ f=200mmレンズです。最善の性能を得るため、対物レンズのねじ込み当たり面から結像レンズまでの距離を100~200mm内に限定してご使用ください。この間にハーフミラーやフィルター等の光学素子を挿入することができます。なおこの結像レンズは、ニコン結像レンズ用Cマウントホルダー (#11-150) を用いてCマウントシステム内に実装することができます。

補足: 結像レンズをCマウント 結像レンズ用ホルダー (#11-150) 内に配置する際は、同ホルダー内のキャップスクリュー4本を一旦取り外す必要があります。

技術情報

寸法
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Cマウント 結像レンズ用ホルダー ニコン #11-150 ¥21,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ニコン 200mm 結像レンズ #58-520 ¥66,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program