製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Scorpii ビームエキスパンダー 5X 355nm

5X, 355nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-055

×
商品コード #37-055 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,600
数量 1-9
¥26,600
数量 10+
¥23,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Expander
スタイル:
Fixed Magnification

物理的および機械的特性

全長 (mm):
50.30
自重 (g):
89
ハウジング径 (mm):
29.95

光学的特性

入射角 (°):
0
コーティング:
MgF2 (400-700nm) & VIS-EXT (350-700nm)
設計波長 DWL (nm):
355
入射側開口径 (mm):
3.5
出射側開口径 (mm):
10
拡大力:
5X
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
透過率 (%):
>91 (nominal)
透過波面精度, P-V:
<λ/4 @ 355nm for Input Beam ≤1.4mm (by design)
コーティングスペック:
Element 1: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Element 2: Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm
波長範囲 (nm):
355
ピント調整機構:
None

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M22 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 355nm, 532nm 及び 1064nm のNd:YAGレーザー波長用ARコート付き
  • 2X-10X の固定倍率をラインナップ
  • ピント調整を必要としないOEMインテグレーション用にデザイン

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG レーザー用ビームエキスパンダーは、レーザー彫刻や材料加工といったビームを拡大するアプリケーション用にデザインされています。このビームエキスパンダーは、ARコーティングが施されているため、高透過率が得られます。355nm、532nm、1064nmのNd:YAGレーザー波長用にデザインされたScorpii ビームエキスパンダーは、M22 x 0.75のねじ込み式マウントを採用し、2Xから10Xまでの固定倍率のものをラインナップします。TECHSPEC Scorpii Nd:YAG レーザー用ビームエキスパンダーは、システムインテグレーション向けに費用対効果の高いソリューションです。OEM数量に理想的なScorpii ビームエキスパンダーは、試作やアプリケーションタイムラインに素早く適合させることができます。

TECHSPEC Scorpii™Nd:YAG レーザー用ビームエキスパンダーキットもラインナップ。He-Ne レーザーアプリケーションには、TECHSPEC Arcturus™He-Ne ビームエキスパンダーをラインナップ。回転式のピント調整機構が許容できるアプリケーションには、TECHSPEC Vega™レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Vega™広帯域ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。

532nm バージョンは、530nm のレーザーアプリケーションに対応し、1064nm バージョンは、1060nm, 1070nm, 1075nm のレーザーアプリケーションでの使用に最適です。

Fixed Laser Beam Expanders

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Scorpii ビームエキスパンダーキット 1064nm #39-056 ¥119,000 数量 10+ ¥105,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Scorpii ビームエキスパンダーキット 532nm #39-055 ¥119,000 数量 10+ ¥105,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Scorpii ビームエキスパンダーキット 355nm #39-054 ¥119,000 数量 10+ ¥105,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS LC Cマウント変換アダプター (M22メス → Cオス) #34-770 ¥7,000 数量 10+ ¥6,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS LC M30変換アダプター (M22メス → M30オス) #34-771 ¥7,000 数量 10+ ¥6,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M22 x 0.75 オス to M16 x 0.5 メス ヘンカンアダプター #35-436 ¥7,000 数量 10+ ¥6,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。