製品がカートに追加されました

5X 120i Compact Microscope Kit

5X 120i Compact Microscope Kit

5X 120i Compact Microscope Kit

×
商品コード #71-032 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥189,000
数量 1+
¥189,000
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 120mm
タイプ:
Microscope Objective
補足:
Basic User Assembly Required
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Edmund Optics®
キットの構成:
QTY 1 of 15941, 18504, 28781

物理的および機械的特性

全長 (mm):
21.50
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
21.50
最大直径 (mm):
35
自重 (g):
55

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
1.28
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
1.76
水平方向実視野 @ 1型センサー:
2.56
焦点距離 FL (mm):
24.00
倍率:
5X
開口数 NA:
0.14
分解能 (μm):
2
被写界深度 (μm):
14.00
作動距離 (mm):
13.5
波長範囲 (nm):
400 - 700
視野数:
17.6
同焦距離 (mm):
35

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
1" x 32 TPI

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +40

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 1.1型センサーまでに最適化した性能
  • 120i Plan APO 対物レンズ、Cマウントカメラ用チューブ、およびコンパクト結像レンズアッセンブリで構成
  • ライフサイエンスや産業用アプリケーションに最適

EO 120i Plan APO 無限補正対物レンズシステムは、120i Plan APO 無限補正対物レンズ、コンパクト結像レンズ、およびCマウントカメラ用チューブを組み合わせて、選定と購入を容易にします。本システムは、Cマウントカメラと組み合わせた時にシステムサイズや重量、および全長を削減しながら、卓越した光学性能を提供します。無限補正対物レンズは、1.1型センサー用にデザインされており、高スループットのイメージングアプリケーションに向けて広い実視野と信頼性の高い画質を提供します。EO 120i Plan APO 無限補正対物レンズシステムは、400-700nmにわたって卓越した像面平坦度と色補正を行います。本対物レンズは、顕微鏡検査やフローサイトメトリー、薬事検査、および組立ラインか故障検査をはじめとするライフサイエンスやマシンビジョンの一連のアプリケーションに最適です。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。