製品がカートに追加されました

5W タングステン光源 (350 - 2600nm)

5W Tungsten Lamp Source (VIS-NIR Range), #56-171

5W Tungsten Lamp Source (VIS-NIR Range), #56-171 30W Deuterium / 5W Tungsten Lamp, #87-300 3W Deuterium/3W Tungsten Lamp Source (UV-VIS-NIR Range), #57-055 Pulsed Xenon Light Source, #58-656
×
商品コード #56-171 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥132,900
数量 1-4
¥132,900
数量 5+
¥117,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
出力 (W):
5.00
ランプ寿命 (時間):
10,000

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
101 x 64 x 41

光学的特性

波長範囲 (nm):
350 - 2600

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA-905

追加情報

補足:
External power supply and AC cord included. Fiber patchcord sold separately.

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • スペクトロメーターとの使用向けにデザイン
  • ランプはUVからNIRに対応
  • タングステン 又は重水素光源

 広帯域ファイバーカップリング用光源は、様々な分光解析アプリケーションでの使用に、またファイバー光源用積分球との組み合わせに最適です。タングステン光源は、可視から近赤外のアプリケーション用にデザインされています。重水素/タングステン光源は、UVから近赤外までのスペクトル域を必要とするアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう