製品がカートに追加されました

3W 重水素/3W タングステン光源 (200 - 1100nm)

3W Deuterium/3W Tungsten Lamp Source (UV-VIS-NIR Range), #57-055

×
商品コード #57-055 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥378,000
数量 1-4
¥378,000
数量 5+
¥336,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
External power supply and AC cord included. Fiber patchcord listed under Accessories tab sold separately.
ランプ寿命 (時間):
≥1000 / ≥2000

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
171 x 76 x 64

光学的特性

波長範囲 (nm):
200 - 1100

電気的特性

出力 (W):
3W Deuterium, 3W Tungsten, 6W Both

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA-905

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • スペクトロメーターとの使用向けにデザイン
  • ランプはUVからNIRに対応
  • タングステン 又は重水素光源

 広帯域ファイバーカップリング用光源は、様々な分光解析アプリケーションでの使用に、またファイバー光源用積分球との組み合わせに最適です。タングステン光源は、可視から近赤外のアプリケーション用にデザインされています。重水素/タングステン光源は、UVから近赤外までのスペクトル域を必要とするアプリケーションに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
400µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-741 ¥41,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
600µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-742 ¥43,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1000µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-743 ¥51,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう