製品がカートに追加されました

プラスチック IR パスフィルター 127 x 177.8

×
商品コード #46-620 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,850
数量 1-49
¥10,850
数量 50+
¥9,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
127.0 x 177.8
全長 (mm):
177.80
寸法 (インチ):
5 x 7
全厚 (mm):
1.50 Nominal
全幅 (mm):
127.00
寸法公差 (mm):
±0.3

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
コーティング:
Uncoated
カラー:
Black
屈折率 (nd):
1.501 @ 20°C
透過率 (%):
>90 (typical)
アッベ数 (vd):
57.00

材料特性

比重 (g/cm3):
1.320 at 20°C

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
100 Continuous, 130 One Hour Max

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 軽量プラスチック
  • 優れた耐熱性と耐薬品性

可視光をブロックし、近赤外光をパスする機能を持ったフィルターです。エドモンド・オプティクスでは従来のガラス製フィルターに比べて軽量 (半分程度)で、加工性の高いプラスチック製のIRパスフィルターをご用意しました。従来のプラスチック材料の場合、光学的用途に使用するには性能的な限界がありましたが、昨今の技術の進歩により、光学的/環境的要求を満足するプラスチック製フィルターの製造が可能になりました。なお穴あけ加工の際は、高速カーバイドドリルの使用を推奨します。

技術情報

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう