製品がカートに追加されました

液体ライトガイド 5mm x 1.8M

Liquid Light Guides

Liquid Light Guides
×
仕様を選択
コア径 (mm):
全長 (フィート):
商品コード #53-691 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥82,600
数量 1+
¥82,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

概要

照明タイプ:
Fiber Optic Light Guide
接続互換性のあるライトガイドアダプター:
SX: #38-944
MX: #66-905
形状 / 配列:
Spot Light

物理的および機械的特性

曲げ半径 (インチ):
5.00
コア径 (mm):
5.00
口金部径 (インチ):
0.312
全長 (フィート):
6.00

光学的特性

開口数 NA:
0.55

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品一覧

 コア径 (mm)   全長 (フィート)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
3.00 6.00
3.00 8.00
4.00 6.00
4.00 8.00
5.00 6.00
5.00 8.00

さらに詳しく

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • NA=0.55 (許容受光角 68°(全角))
  • ガラスファイバーバンドルより全体的に高透過率
  • パッキングフラクションによる損失ゼロ
  • 曲げによるファイバーの破損なし
  • UV光の伝送においても高透過率

 液体ライトガイドは、バンドル型のガラスファイバー製ライトガイドにはない数多くの特長があります。液体ライトガイドのパッキングフラクション (光入射面の領域に対するファイバーコア部の実効領域の面積比)は実質100%のため、ファイバーへのカップリングロスを大幅に改善することが可能です。また可視光の伝送用途では近赤外光の透過を殆どブロックするため、カラー画像のコントラスト向上の目的に使用でき、像ボケの減少や色温度を高める効果もあります。更にバンドル型のライトガイドの場合は、繰り返し曲げて使用することにより製品にダメージを与えてしまうことがありますが、液体ライトガイドの場合はそのようなことが一切ありません。エドモンド・オプティクスの液体ライトガイドは、入射・出射窓に石英ガラスを採用し、紫外光が入射した時の吸収ロスを最小限に抑えます。なおファイバー光源に本製品を接続する場合は、適切なライトガイドアダプターを必ず一緒にお求め下さい。

技術情報

 
Core Diameter A B C D E Stock No.
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-689
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-692
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-690
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-693
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-691
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-694
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program