製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS BBARコート付き 合成石英製直角プリズム 5mm VIS-NIR

×
商品コード #27-368 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,800
数量 1-5
¥15,800
数量 6+
¥12,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
角度公差 (秒):
±15
コーティング:
VIS-NIR (400-1000nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Right Angle Prism
寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
斜面部の全長 (mm):
7.10
直角構成面部の全長 (mm):
5.00
像方向:
Left-Handed
補足:
Coating on Entrance/Exit Faces
コーティングスペック:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
400 - 1000
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • UVからNIRまでのBBAR コーティング
  • 低出力レーザー光源用に最適
  • 5 – 25mmまでのサイズ

TECHSPEC® BBAR コート付き UV 合成石英製直角プリズムは、画像の光路を曲げたり、光の向きを90°変えます。入射と出射面の両方に広帯域反射防止 (BBAR) コーティングを施した本プリズムは、未コートのUV 合成石英製直角プリズムと比較して透過効率が改善されます。UVグレードの合成石英から製造されるこのプリズムは、低熱膨張で、UV, 可視, およびNIRのスペクトルを通して透過率に優れます。TECHSPEC® BBAR コート付き UV 合成石英製直角プリズムは、医療機器、半導体検査およびレーザーベース実装をはじめ、科学や産業アプリケーションの広い範囲での使用に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう