製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 広帯域BBARコート付き直角プリズム 5mm VIS 0°

×
商品コード #84-505 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,550
数量 1-5
¥14,550
数量 6+
¥11,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Right Angle Prism

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
斜面部の全長 (mm):
7.10
直角構成面部の全長 (mm):
5.00

光学的特性

角度公差 (秒):
±15
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
425 - 675
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance/Exit Faces: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

追加情報

補足:
Coating on Entrance/Exit Faces

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 低出力レーザー光源への使用に最適
  • 複数のBBAR (広帯域AR)コーティングオプションを用意
  • 光路を90°偏角

TECHSPEC® 広帯域BBARコート付き直角プリズムは、角度公差をより厳しくして製造し、基板には精密なN-BK7ガラスを使用しています。幅広い低出力レーザーラインアプリケーションへの使用に最適です。BBARコーティングは、入出射面に反射防止コーティングが一切施されていない直角プリズムと比べた場合に、透過効率を改善します。

直角プリズムは、一般的に光路を曲げたり、或いは90°偏角するのに用いられます。1個のプリズムを通して得られる像は正立で、左右は反転しています。また2個同時使用により、1個時で反転していた左右方向の像を正立像に変換するといった応用も可能です。

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう