製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製ペンタプリズム 5mm UV

×
商品コード #49-020 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,000
数量 1+
¥14,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Penta Prism

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
±0.10
面取り:
Protective bevel as needed
直角構成面部の全長 (mm):
5.00

光学的特性

コーティング:
UV-AR & Aluminized
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
角度公差 (分):
±1
像方向:
Right-Handed
コーティングスペック:
Entrance/Exit Faces: Rabs ≤1.0% @ 250 - 425nm, Ravg ≤0.75% @ 250 - 425nm, Ravg ≤0.5% @ 370 - 420nm
Reflecting Surfaces: Ravg >85% @ 250 - 700nm w/Black Overpaint
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
250 - 425
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance/Exit Faces: 3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
0.20
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.20

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 90°定偏角プリズム
  • 正立像を形成
  • 直角を定義するための光学ツールとして
  • 追加のペンタプリズムもラインナップ

五角形状のペンタプリズムは、都合二回の反射により光路を90°偏角する機能があり、この時の像は正立でしかも左右は反転していません。UVマルチコートの付いたオプションは、UV領域で有効に機能する反射防止膜 (入出射面二面)と、スループットを向上されるアルミコート (反射面二面)が施されています。これに対して、コートなしのオプションは、どの光学面にもコーティングが施されていないため、カスタムのコーティングを行う際の仕掛品に最適です。プリズムが傾いたり、熱膨張による体積変化が生じたり、或いは移動中に振動したりしても、入射光に対する90°の偏角方向に影響がありません (定偏角)。TECHSPEC® 合成石英製ペンタプリズムは、基板に合成石英ガラス (UVグレード)を採用しているため、極めて低熱膨張係数で、UVからNIRの広い領域に対して優れた透光性を得ることができます。

技術情報

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

>

 
Stock No. A B
#49-016 5.00mm 6.10mm
#49-020
#49-017 10.00mm 11.95mm
#49-021
#49-018 20.00mm 21.65mm
#49-022
#49-019 25.00mm 27.90mm
#49-023

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。