製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ME インナースペーサーチューブ 5mm

TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring

TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring TECHSPEC Multi-Element Spacer Tube
×
商品コード #11-196 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,200
数量 1-4
¥3,200
数量 5+
¥2,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

機能:
Spacer Ring

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
5.00
外径 (mm):
28.05
内径 (mm):
25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 0.1mmから60mmまでの厚さをラインナップ
  • 異なる厚さを組み合わせて、最適な間隔を形成
  • 迷光を低減する黒色塗装仕上げ

TECHSPEC® ME (マルチエレメント) チューブシステム用スペーサーリング & スペーサーチューブは、MEチューブシステム用アウターチューブ内の光学素子間の容易な間隔調整を可能にします。異なる厚さのリングやチューブを組み合わせることで、アプリケーションにあった最適な間隔を用意します。黒色塗装仕上げのため、光学系内部で生じる不要な迷光を低減します。TECHSPEC® MEチューブシステム用スペーサーリング & スペーサーチューブは、光学素子間の間隔を正確に行う必要のあるあらゆる光学系に必要不可欠な部品です。厚さが10mm以上のスペーサーチューブは、内筒側に遮光ねじ切り加工が施されているため、高度の乱反射防止効果があり、不要な迷光を更に低減できます。

補足: TECHSPEC® スペーサーリングキット (#11-193) と TECHSPEC® スペーサーチューブキット (#11-208)は、手頃な価格で対応可能な間隔調整がフルレンジで行えます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう