製品がカートに追加されました

CVD ダイヤモンドウインドウ 5 x 5 x 0.5

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #12-665 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥61,650
数量 1-10
¥61,650
数量 11+
¥55,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
≥90
有効径 CA (mm):
4.50 x 4.50
寸法 (mm):
5.00 x 5.00
全厚 (mm):
0.50 ±0.10
平行度 (分):
<5
全長 (mm):
5.00
全幅 (mm):
5.00

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
2.38 @ 10.6µm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
300 - 25000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • UVからFIR、そしてマイクロ波の波長まで高い透過率
  • ハイパワーレーザーとの使用に適した高い熱伝導率
  • 比類なき硬度で究極の耐スクラッチ性を実現
  • Coherent®社製造

Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウは、紫外 (UV) から遠赤外 (FIR)、そしてマイクロ波の波長スペクトルに対して高い透過率があります。Coherent®社のプラズマCVD (化学気相成長) 法によるダイヤモンドから作られるこのウインドウは、高純度、高均一性、そして究極の耐スクラッチ性を提供します。このウインドウは、並外れた耐薬品性と生体適合性も有し、過酷な環境での使用や医療アプリケーションでの使用を可能にします。Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウは、高出力CO2レーザーの出射窓として用いられ、他の赤外透過材料よりも高い熱伝導率と低い吸収があることで、ビーム品質への影響を最小限に抑えます。他の一般的な用途に、人工ダイヤモンドを使った放射線検出器でのマイクロ波ウインドウとしての使用や一般的なマイクロ波工学、そしてマルチスペクトル光学システムなどがあります。反射防止や高反射コーティングを始めとする特注コーティングも対応可能です。 詳細はお問い合わせください。

補足: II-VI社は現在Coherent社になっています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう