製品がカートに追加されました

接眼レンズ用レチクル 21mm 格子パターン 5mm角

×
商品コード #51-015 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,750
数量 1-4
¥29,750
数量 5+
¥28,350
クイック見積り
見積依頼する

仕様

物理的および機械的特性

直径 (mm):
21.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.1
全体精度 (μm):
±3
センタリング (mm):
0.1
ライン幅 (mm):
0.007
線幅公差 (mm):
± 0.001

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 1X の対物レンズの倍率用にデザイン
    インデックス付きの格子パターン
    19 or 21mm 径レチクル

 無色透明なガラス基板上に微細なスケールや幾何学的パターンを蒸着したものです。対物レンズによって得られた拡大像 (実像)は、通常接眼レンズ鏡筒内の所定の位置で結像します。レチクルをこの位置に固定し、対物レンズの像とレチクルのパターンを目レンズ越しに重ねて見ます。使用する接眼レンズに合わせて、外径 21mm (#51-015, #51-016)19mm (#36-127)のレチクルをご用意しました。なおレチクルを接眼レンズに装着する際は、レチクルのパターンの蒸着面が対物レンズ側を向くように固定してください。

 なお本製品は、外径 21mmのレチクルのみに左図のようなインデックスが付いています (横軸: 1~10; 縦軸: A~J)。同径 19mmのものにはインデックスがありません。

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう