製品がカートに追加されました

接眼レンズ用レチクル 19mm クロスラインスケール 5mm/100等分

×
商品コード #54-419 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,650
数量 1-4
¥31,650
数量 5+
¥30,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

直径 (mm):
19.00 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.1
全体精度 (μm):
±3
センタリング (mm):
0.1
ライン幅 (mm):
0.01
線幅公差 (mm):
±0.002

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 1X の対物レンズの倍率用にデザイン
  • 5 or 10mm スケール
  • 1.5mm 厚

 無色透明なガラス基板上に微細なスケールや幾何学的パターンを蒸着したものです。対物レンズによって得られた拡大像 (実像)は、通常接眼レンズ鏡筒内の所定の位置で結像します。レチクルをこの位置に固定し、対物レンズの像とレチクルのパターンを目レンズ越しに重ねて見ます。使用する接眼レンズに合わせて、外径 21mm ( #30-075, #30-076)19mm ( #54-419, #54-420)のレチクルをご用意しました。なおレチクルを接眼レンズに装着する際は、レチクルのパターンの蒸着面が対物レンズ側を向くように固定してください。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう