製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 直角構成面コートプリズムミラー 5mm 銀コート

×
商品コード #21-185 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,800
数量 1-5
¥16,800
数量 6+
¥13,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Mirror

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
4.6
寸法公差 (mm):
±0.1
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90.00
斜面部の全長 (mm):
7.10
直角構成面部の全長 (mm):
5.00

光学的特性

コーティング:
Protected Silver (450-10000nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
角度公差 (分):
±2
コーティングスペック:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
波長範囲 (nm):
450 - 10000
コーティングタイプ:
Metal
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 入力画像を2つの光路に分割して各々を90°偏角
  • 反射面の45°設置のアライメント時間を軽減
  • サイズや広帯域コーティング別に豊富にラインナップ
  • 直角プリズムも豊富にラインナップ

TECHSPEC® 直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ)は、プリズムの直角を構成する二面に金属膜が施されています。他の直角プリズムと同様、光路を90°偏角する用途に用いられますが、光がガラス基板内に入射することなく、金属膜表面で全反射します。よって反射効率はガラスの透光性能に影響を受けません。直角構成面二面に金属膜を施したプリズムミラーは、各々の面が光路を90°曲げる機能があるため、結果として入力画像を2つの光路に分割することを可能にします。また可逆的に、2つの独立した画像を一台のカメラ上で合成させるのにも用いることができます。

技術情報

 
Stock No. Coating A B C
#49-412 Enhanced Aluminum (450-650nm) 5mm 7.1mm 5mm
#65-847 Protected Gold (700-10000nm)
#21-185 Protected Silver (450-10000nm)
#47-004 Enhanced Aluminum (450-650nm) 10mm 14.1mm 10mm
#47-237 Protected Gold (700-10000nm)
#21-186 Protected Silver (450-10000nm)
#49-413 Enhanced Aluminum (450-650nm) 15mm 21.2mm 15mm
#65-848 Protected Gold (700-10000nm)
#21-187 Protected Silver (450-10000nm)
#49-414 Enhanced Aluminum (450-650nm) 20mm 28.3mm 20mm
#65-849 Protected Gold (700-10000nm)
#21-188 Protected Silver (450-10000nm)
#47-005 Enhanced Aluminum (450-650nm) 25mm 35.4mm 25mm
#47-238 Protected Gold (700-10000nm)
#21-189 Protected Silver (450-10000nm)
#47-006 Enhanced Aluminum (450-650nm) 50mm 70.7mm 50mm
#47-239 Protected Gold (700-10000nm)
#21-190 Protected Silver (450-10000nm)
#47-309 Enhanced Aluminum (450-650nm) 75mm 106.1mm 75mm
#47-310 Protected Gold (700-10000nm)
#21-191 Protected Silver (450-10000nm)

コーティング曲線

  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - Rₛ 45°
  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - Rₚ 45°
  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - R(avg) 45°
  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - R @ 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。