製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

5mm M40 Spacer Tube

5mm M40 Spacer Tube

5mm M40 Spacer Tube

5mm M40 Spacer Tube
×
商品コード #70-704 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,200
数量 1+
¥4,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Extensions Tube with Male/Female M40 Threads
タイプ:
Spacer Tube
Compatible Lens:

物理的および機械的特性

チューブ長 (mm):
5.00
構造:
Brass

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • APS-C (27.9mm) 対応 TFLマウント or M40 マウントレンズ
  • 30 メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) 以上のセンサーに対応
  • 高解像力のCompact APS-C (CA) 対応レンズ
  • 35mm から 100mm までの焦点距離

TECHSPEC® CA シリーズ 固定焦点レンズは、高解像度大判センサー用にデザインされています。28mmのイメージサークルを持つAPS-Cフォーマットに対応した本レンズは、カメラマウントにTFL or M40 マウントを採用します。TFLマウントは、M35 x 0.75 のねじ込み式マウントで、17.5mmのフランジバック距離を有します。これはCマウントのフランジバック距離と同じで、丈夫さや扱いやすさを提供します。TECHSPEC CA シリーズ 固定焦点レンズは、コンパクトサイズながら大判センサーに対応しており、マシンビジョンやファクトリーオートメションといったアプリケーションに理想的になります。

本レンズは、2020年のInspect Award 第3位 および2020年のVSD Innovators Award 銀賞を取得しました。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program