製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント 延長バレル 5mm

×
商品コード #54-628 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,250
数量 1-4
¥4,250
数量 5+
¥3,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Extension Tube
機能:
Extension Tube (Fixed)

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
5.0
全長 (mm):
9.0
外径 (mm):
30.0
有効径 CA (mm):
22.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 光学系の光路長の大きな調整用に
  • 鏡筒の両端部に雄ねじと雌ねじを各々採用
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用延長バレルは、外部から光やコンタミがシステム内に侵入するのを防ぎながら、光学系の長さを延長します。延長バレルは、C、S、Tマウントのねじ込み式マウントを用意し、広範なシステムやアプリケーションへの実装を可能にします。アルミ製/黒アルマイト仕上げと内筒側の遮光ねじ加工により、システム内の迷光を低減します。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用延長バレルは、異なる長さのものをラインナップし、その組み合わせで特定のアプリケーションに必要となる正確な追加鏡筒長を作りだすことができます。鏡筒長の長さは、延長できる長さよりも雄ねじ部の長さ分だけ実際に長くなります。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS マウントクランプ (30mm 内径, 44.45mm 光軸高さ) #56-870 ¥23,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS Sマウント 延長バレルキット #68-226 ¥26,500 数量 5+ ¥23,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Sマウント 延長バレル用ねじリング #63-969 ¥2,350 数量 5+ ¥2,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cマウント 延長バレル用ねじリング #58-740 ¥2,450 数量 5+ ¥2,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cマウント 延長バレルキット #54-668 ¥46,650 数量 5+ ¥41,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 延長バレル用ネジリング #58-741 ¥2,450 数量 5+ ¥2,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program