製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/20 合成石英製直角プリズム 5mm 355nm AR

TECHSPEC Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
商品コード #37-622 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥39,500
数量 1-5
¥39,500
数量 6+
¥31,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Prism

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
斜面部の全長 (mm):
7.10
直角構成面部の全長 (mm):
5.00

光学的特性

角度公差 (秒):
±15
コーティング:
Laser V-Coat (355nm)
設計波長 DWL (nm):
355
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ピラミダル公差 (分):
±1
像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 355nm
平面度 (P-V):
λ/20
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2, 20ns, 20 Hz

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • λ/20の平面度
  • Nd:YAG アプリケーション用に<0.25%の反射率
  • 5 - 25mm のサイズをラインナップ

TECHSPEC® Nd:YAGレーザーラインλ/20合成石英製直角プリズムは、精密な平面度に、レーザーに対して高い損傷閾値をもつ反射防止膜を採用しています。どの面もλ/20の平面度があるため、波面歪が最小限に抑えられ、ビームステアリング用途に最適です。±15”の角度公差によって、大量実装時に一貫したアライメントを可能にします。TECHSPEC® Nd:YAGレーザーラインλ/20合成石英製直角プリズムは、プリズムの直角構成面に反射防止膜を付けて透過させる設計で、ビームを90°偏角します。垂直統合の製造体制により、特注サイズ等のご要望にも柔軟に対応します。

レーザーオプティクス

技術情報

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
2度の反射で再帰反射
2度の反射で再帰反射
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう