製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS SM レンズチューブ SM1 5mm

TECHSPEC® ID Lens Tubes

×
商品コード #35-754 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,100
数量 1-5
¥1,100
数量 6+
¥1,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Extension Tube
機能:
Extension Tube (Fixed)

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
5.0
有効径 CA (mm):
22.0
構造:
Anodized Aluminum
外径 (mm):
30.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
1.035 x 40 TPI (SM1)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 25/25.4mm や 12.5/12.7mm 径の光学素子を固定
  • 光学系の構築や実装に最適
  • 鏡筒内筒面の連続したSM1 or SM05 のねじ切り加工で複数枚の素子の固定も可能

TECHSPEC® SM レンズチューブは、一枚または複数枚の光学素子を固定する効率的な方法を提供します。黒アルマイト仕上げで軽量な固定ソリューションを提供する本製品は、内筒面側全体を連続的にねじ切り加工することで、チューブ内のどの位置にも素子を固定できます。TECHSPEC SM レンズチューブは、SM1 マウント (1.035” x 40 TPI) 或いは SM05 マウント (0.535” x 40 TPI) の内筒側ねじ径を採用し、当社のTECHSPEC 平凸レンズTECHSPEC アクロマティックレンズを用いたインテグレーションに理想的です。

補足:レンズをチューブ内に固定するためのねじリングは別売りです。スパナーレンチ #11-046 は、SM チューブシステムのねじリングのねじ込み用にデザインされたレンチを片側に装備します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS SM1用ネジリング #35-763 ¥700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS SM05用ネジリング #35-784 ¥800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME チューブ用スパナーレンチ #11-046 ¥7,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
SM レンズチューブ用ドロップインマウント 5mm #36-435 ¥3,650 数量 6+ ¥3,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
SM レンズチューブ用ドロップインマウント 6mm #36-434 ¥3,650 数量 6+ ¥3,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
SM レンズチューブ用ドロップインマウント 9mm #36-432 ¥3,650 数量 6+ ¥3,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
SM レンズチューブ用ドロップインマウント 10mm #36-422 ¥3,650 数量 6+ ¥3,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
SM レンズチューブ用ドロップインマウント 15mm #36-421 ¥3,650 数量 6+ ¥3,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
SM レンズチューブ用ドロップインマウント 18mm #36-420 ¥3,650 数量 6+ ¥3,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
SM レンズチューブ用ドロップインマウント 19.05mm #36-419 ¥3,650 数量 6+ ¥3,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう