製品がカートに追加されました

高解像力低ディストーション広角レンズ 5mm

#68-670

×
商品コード #68-670 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥115,500
数量 1+
¥115,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
38.20
最大直径 (mm):
42.0
自重 (g):
75.00

光学的特性

実視野 @ 最短作動距離 (mm):
200.00
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
65.2°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
82.4°
最大イメージサークル (mm):
11.00
焦点距離 FL (mm):
5.00
作動距離 (mm):
150 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8
ディストーション (%):
<0.5
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M40.5 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大1/2.5型センサーまでに対応したCマウントとCSマウントオプション
  • 3メガピクセルまでに対応・ディストーションは最小1%まで
  • 100mm~無限遠の作動距離で再ピント調整の必要なし
  • 1.28mm から 40mm までの焦点距離

セキュリティー用途に前提に考案された本製品は、独自のリニア光学技術 (パテント取得)により、超広角レンズながら、+3% (樽型)未満のディストーションに抑えます。魚眼レンズによる画像とは異なり、人の目に直感的に認識しやすい、より自然な画像が得られます。画像処理ソフトによる加工の必要もありません。超広角ながら抜群の解像力性能を有するため、セキュリティー用途に限らず、マシンビジョンやFA用途にも利用できます。手動のピント調整リングと絞りリングを装備。リング位置固定用のロックねじ装備。超広角により、被写界深度が大きいため、レンズの100mm先から無限遠においてはピントを合わせる必要がありません。

補足: 得られる画像は180° 回転します。オートアイリス仕様はPアイリスかDCアイリス制御をもつカメラが必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
High Performance Aluminum Filter Mount #22-829 ¥12,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
65mm x 46mm x 10mm Motorized Lens Controller #22-830 ¥134,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
60mm x 25mm x 6mm Motorized Lens Controller #22-831 ¥128,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
86mm x 46mm x 14mm Motorized Lens Controller #22-832 ¥135,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program