製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

5mm Diameter x 1.1mm Thickness, Uncoated, BOROFLOAT® Window

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

×
商品コード #29-384 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,250
数量 1-5
¥3,250
数量 6+
¥2,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
≥90
有効径 CA (mm):
4.50
直径 (mm):
5.00 ±0.50
全厚 (mm):
1.10 ±0.2
端面:
Ground and Seamed
ヌープ硬度 (kg/mm2):
480
ポアソン比:
0.2
ヤング率 (GPa):
64

光学的特性

アッベ数 (vd):
65.41
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.472
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
4 - 6λ
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
90
波長範囲 (nm):
350 - 2000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
3.25 (+20 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.23
転移点 (°C):
525

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
1 hour @ 500; >100 hours @ 450
耐温度差性 (K):
Short Term, 1 hr: 110K 1 - 100 hrs: 90K Long Term, >100 hrs: 80K
耐熱衝撃性 (K):
Up to 4mm Thick: 175K 4 - 6mm Thick: 160K 6 - 15mm Thick: 150K

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 低熱膨張係数
  • 可視~近赤外帯に機能
  • 熱衝撃に高い耐性
  • 高温や耐環境アプリケーションに最適
  • 比較対象となるソーダライムガラスよりも3倍近く高い熱抵抗

TECHSPEC® BOROFLOAT® 耐熱ガラスウインドウは、高温や過酷な環境下での使用に最適です。Schott社 (ドイツ) のBOROFLOAT® (ホウケイ酸ガラス) を基板に採用する本製品は、フロート法により製造され、1インチ (25.4mm) 当たり 4~6λの平面度があります。BOROFLOAT® は、標準的なソーダ石灰ガラス (青板ガラス) に比べて3倍近く高い耐熱衝撃性があり、Tempax® やパイレックス® と同様の低熱膨張係数を有します。

ご必要な製品が見つかりませんか? 簡単入力の特注見積りでお問い合わせください。

技術情報

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 5mm Fixed #64-551 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう