製品がカートに追加されました

すりガラス型ディフューザー 合成石英 #220 5mm

すりガラス型ディフューザー

すりガラス型ディフューザー

×
商品コード #63-222 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,850
数量 1-10
¥6,850
数量 11+
¥5,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Ground Glass Diffuser

物理的および機械的特性

直径 (mm):
5.00 ±0.25
砂番: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
220
全厚 (mm):
1.60

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
波長範囲 (nm):
200 - 2200

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 均一な拡散面
  • UV波長を利用するアプリケーションに最適
  • 低散乱ロス
  • フロートガラス基板もラインナップ

UV すりガラス型ディフューザーは、高い製造公差とガラス基板材料を組み合わせることで、様々な産業用アプリケーションでの使用に最適にします。この光学用拡散板は、UVグレードの合成石英基板上に拡散面を作り出すために、220番のサンドブラストを使用しています。サンドブラスト加工をガラスの一方向からだけでなく、縦横両方向から二次元的に行うことで、面全体にわたり均等な拡散性を実現します。一般的に、砂番の高いサンドブラスト加工によるすりガラスは、同番の低いすりガラスに比べて透過効率は高くなりますが、拡散性は逆に低くなる傾向があります。UV 合成石英製すりガラス型ディフューザーは、スクリーン、照明拡散、およびターゲットでの使用に通常用いられます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう