製品がカートに追加されました

ピュア (非ドープ) YAG ウインドウ 5mm x 1T

×
商品コード #19-541 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,265
購入数量別価格
数量 1-10 ¥26,265 単価
数量 11-25 ¥23,690 単価
数量 26-49 ¥22,351 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
90
有効径 CA (mm):
4.50
直径 (mm):
5.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
1.00 ±0.1
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1,215.00
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.28
ヤング率 (GPa):
300

光学的特性

アッベ数 (vd):
56
軸方向:
<100>
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.81
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Yttrium Aluminium Garnet (YAG)
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
210 - 5500

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.2
比重 (g/cm3):
4.56

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

  • 優れた中波赤外 (MWIR) (4 - 5µm) 透過率
  • 5、10、12.5、および25mm径でラインナップ
  • 白色光生成用に共通して使用

ピュア (非ドープ) YAG ウインドウは、耐久性に優れた純イットリウム・アルミニウム・ガーネット (YAG) 基板を採用し、UV~MWIRスペクトルの210 – 5500nmまでの透過率が良好です。その高い熱伝導率と優れた光学特性は、より高エネルギーなレーザーシステムでの保護用窓としての使用に最適にします。このウインドウは、超短パルスレーザーを使って励起した時に広帯域白色光を発生し、フェムト秒白色光 (連続光) 生成での使用を可能にします。優れた耐久性と高い光学的透明性を特徴とするこのウインドウは、医療や産業用レーザーシステムにおいて正確なレーザー照射と測定を行います。ピュア (非ドープ) YAG ウインドウは、サファイアとは異なり、MWIRでの透過率ディップが発生しないため、MWIR照明用光源を用いた使用や量子カスケードレーザー (QCL) アプリケーションに最適です。

These windows are ideal for applications requiring a YAG crystal window with high thermal conductivity, mechanical strength, and excellent optical transmission in the 210 – 5500nm range. As an isotropic, chemically stable material, undoped YAG offers minimal birefringence, making it an excellent choice for high-power laser systems, harsh environmental conditions, and UV to IR optical setups. Each YAG crystal window is precision polished to tight surface tolerances for reliable integration into research, industrial, and defense-grade systems.

技術情報

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program