製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS MgF2 ウインドウ 5mm

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
商品コード #64-092 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,650
数量 1-10
¥17,650
数量 11+
¥15,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
4.50
直径 (mm):
5.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
1.00 ±0.1
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
415
平行度 (分):
<1
ポアソン比:
0.271
ヤング率 (GPa):
138

光学的特性

アッベ数 (vd):
106.22
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.377
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
平面度 (P-V):
λ/2
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
120 - 7000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
13.7
比重 (g/cm3):
3.18

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 120nm~7μmにおいて卓越した透過特性
  • 硬くて耐久性に優れた材料
  • ケミカルエッチングに耐性あり

TECHSPEC® フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウは、深紫外~中赤外の波長帯に卓越した透光性があります。深紫外における透光性は、エキシマーレーザー用途の他にも、水素原子のライマンα線、またUV用の放射光源や受光器用の窓材に最適です。またケミカルエッチングやレーザー損傷、そして機械的・熱的衝撃に対する耐性が高い、丈夫な材料です。MgF2のヌープ硬度は415とCaF2の約3倍硬く、屈折率は1.38と低いため、フレネル反射が少なく、反射防止膜をかけなくても高透過率が得られます。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 5mm Fixed #64-551 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう