製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/10 銀コートミラー 5mm x 1T

λ/10 平面ミラー

λ/10 平面ミラー

×
商品コード #26-100 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,300
数量 1-5
¥13,300
数量 6+
¥10,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
5.00 +0.00/-0.20
基板裏面側:
Commercial Polish
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
端面:
Ground
平行度 (秒):
30
全厚 (mm):
1.00 ±0.20

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
コーティング:
Protected Silver (450-10000nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長域 (μm):
0.45 - 10
波長範囲 (nm):
450 - 10000
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 精密合成石英基板
  • 豊富なサイズとコーティングオプション
  • 低熱膨張係数

TECHSPEC® λ/10 平面ミラーは、可視やIRスペクトルにおいて厳しい要求が求められるビームステアリングや反射アプリケーションに最適です。精密合成石英基板を採用する本ミラーは、熱膨張係数が低いながらも、耐久性と耐摩擦性に優れます。このミラーは、さまざまなサイズと、反射強化アルミ、保護膜付き金、および保護膜付き銀をはじめとするコーティングオプションでラインナップします。このコーティングは、部品のハンドリング性を改善し、金属膜の耐久性を向上させ、性能への影響をほとんど与えることなく膜の酸化を防ぎます。TECHSPEC λ/10 平面ミラーは、DNAシーケンサーやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査プラットフォームなどのバイオテクノロジー機器をはじめ、光学や光工学アプリケーションの多くに利用することができます。

補足: 平面度はコーティング前に測定されています。

技術情報

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver

コーティング曲線

  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - Rₛ 45°
  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - Rₚ 45°
  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - R(avg) 45°
  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - R @ 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。