製品がカートに追加されました

接眼レンズ用レチクル 19mm 同心円パターン 5mm

×
商品コード #54-423 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,800
数量 1-4
¥23,800
数量 5+
¥22,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

NIST 認証:
No

物理的および機械的特性

直径 (mm):
19.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.1
全体精度 (μm):
±5
センタリング (mm):
0.1
ライン幅 (mm):
0.008
線幅公差 (mm):
± 0.002

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • 1X の対物レンズの倍率用にデザイン
  • 同心円パターン
  • B270 基板

 無色透明なガラス基板上に微細なスケールや幾何学的パターンを蒸着したものです。対物レンズによって得られた拡大像 (実像)は、通常接眼レンズ鏡筒内の所定の位置で結像します。レチクルをこの位置に固定し、対物レンズの像とレチクルのパターンを目レンズ越しに重ねて見ます。使用する接眼レンズに合わせて、外径 21mm (#51-031, #51-032)19mm (#54-423, #54-424)のレチクルをご用意しました。なおレチクルを接眼レンズに装着する際は、レチクルのパターンの蒸着面が対物レンズ側を向くように固定してください。

 なお同心円パターンには、1~10のインデックス付きです (5番目の同心円は点線状)。十字線長は12.5mm (一辺)です。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう