製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 精密紫外用ミラー Enh. DUV 5mm

Precision Ultraviolet Mirrors

×
商品コード #18-739 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥38,500
数量 1-5
¥38,500
数量 6+
¥30,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
5.00 +0.0/-0.2
基板裏面側:
Commercial Polish
有効径 (%):
90
平行度 (秒):
<30
全厚 (mm):
2.00 ±0.20

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
コーティング:
Enhanced Aluminum (190-900nm)
コーティングタイプ:
Metal
入射角 (°):
0
設計波長 DWL (nm):
190
波長範囲 (nm):
190 - 900

材料特性

真空対応:
10-7 Torr

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 120nmと190nmの設計波長
  • 特定波長域にわたり85%以上の平均反射率を実現
  • 可視域全体まで反射率を高める金属膜コーティングを採用

TECHSPEC® 精密紫外用ミラーは、商用向けに販売される大抵の光源への使用に理想的で、深紫外 (DUV)、反射強化深紫外 (Enh. DUV) および真空紫外 (VUV) のコーティングオプションが選べます。DUVコーティングは、190nmから長波赤外 (LWIR) までに優れた反射率があり、対するVUVコーティングは120nmからLWIRまでの反射に最適化しています。TECHSPEC 精密紫外用ミラーは、0°の入射角度で設計されており、低偏光依存性のアルミ膜ベースのコーティングを採用します。

補足:本製品に採用のソフトコーティングは、指絞やエアゾルによって恒久的ダメージを受けやすいものです。取扱いの際は、ご注意ください。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 5mm Fixed #64-551 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program