製品がカートに追加されました

5mm Dia., 0.7mm Thick, EAGLE XG® Window

EAGLE XG® Windows

×
商品コード #29-365 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,600
数量 1-5
¥2,600
数量 6+
¥2,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
4.50
直径 (mm):
5.00 ±0.25
全厚 (mm):
0.70 ±0.07
端面:
Ground
ポアソン比:
0.23
ヤング率 (GPa):
73.6

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.51
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
EAGLE XG®
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
350 - 2000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
3.17 (0 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.38

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 0.7mmの薄いEAGLE XG® 基板
  • 高い耐薬品性と優れた耐久性
  • 重量に敏感なアプリケーションに向けて低比重

EAGLE XG® ウインドウは、重金属フリーのガラスを溶融延伸法から作り、非常に滑らかでフラットな面をもつウインドウにしています。このウインドウは、可視スペクトルにおいて高透過率で、卓越した耐環境性と高い耐薬品性を有します。Corning® EAGLE XG® の低比重と本ウインドウの板厚の組み合わせは、重量やスペースに敏感なアプリケーションに向けた使用に最適にします。EAGLE XG® ウインドウは、モバイル機器の液晶ディスプレイ用や偏光板用の基板として、半導体アプリケーション用のウェハー、あるいは電子ディスプレイ用の保護ウインドウに用いられます。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。